Eaton Panel-PC, Pojemnościowy multitouch (PCT), 21,5", 2 x Ethernet, 4 x USB3.0, 1 x RS-232, Windows 10, Galileo lub innej firmy
| Nazwa produktu |
Eaton XP, panel PC
|
| Numer katalogowy |
360002
|
| EAN |
7640130099890
|
| Długość/głębokość produktu |
544 mm
|
| Wysokość produktu |
89 mm
|
| Szerokość produktu |
335.5 mm
|
| Masa produktu |
6 kg
|
| Certyfikat(y) |
CE
UKCA UL UL File No.: E205091 Certified by UL for use in Canada UL report applies to both US and Canada UL 61010-1 RoHS |
| Kod modelu |
XP-504-21-A10-A01-2B
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
45 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
0 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-20 °C
|
| Warunki środowiskowe |
Kondensacja: Bez kondensacji
|
| Temp. podczas pracy — maks. |
45 °C
|
| Temperatura pracy — min. |
0 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Na życzenie
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
48 W
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
48 W
|
| Podświetlenie wyświetlacza |
LED
Możliwość ściemniania za pomocą oprogramowania |
| Wielkość wyświetlacza |
476.64 x 268.11 mm
16:9 |
| Typ wyświetlacza |
TFT
Szkło hartowane z powłoką antyodblaskową |
| Kąt widzenia wyświetlacza |
89°/89°/89°/89° (lewo/prawo/góra/dół)
|
| Żywotność |
50 000 godz. (żywotność podświetlenia)
|
| Intensywność podświetlenia |
350 cd/m²
|
| Liczba wyświetlanych kolorów |
16777216
|
| Rozdzielczość w pikselach |
1920 x 1080
WUXGA |
| Rozmiar ekranu (przekątna) |
21.5 in
|
| Technologia dotykowa |
Pojemnościowa wielodotykowa (PCT)
Panel wielodotykowy, czujnik dotykowy |
| Znamionowe napięcie robocze |
24 V DC (zasilanie – bezpieczne bardzo niskie napięcie)
|
| Napięcie zasilania DC — maks. |
36 VDC
|
| Napięcie zasilania przy DC — min. |
18 VDC
|
| Materiał obudowy |
Aluminium (odlewane ciśnieniowo)
|
| Cechy |
Konfiguracja własna
CPU i system chłodzenia bez wentylatora, chłodzenie pasywne poprzez swobodną konwekcję |
| Wyposażone w: |
Wyświetlacz dotykowy
Inny nośnik danych 1 x RS232 (wbudowany interfejs) 1 x RS485 (wbudowany interfejs) 2 x Ethernet 1000/100/10 MB/s (wbudowany interfejs) |
| Stopień ochrony |
NEMA 12
IP65 |
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP65
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
ATEX – ochrona przeciwwybuchowa dla pyłów, II 3D Ex tc IIIC T70°C U
|
| Interfejsy |
Ethernet (10/100/1000 Mbps)
4 x USB 3.0 1 x DP 1 x HDMI 1 x RS232/RS422/485 RS232 (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC) RS485 (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC) |
| Odporność na zakłócenia |
Zgodnie z normą EN 55024:2010
Zgodnie z normą EN 61131-2:2007 Zgodnie z normą EN 61000-6-2:2005 |
| Model |
Odlewana aluminiowa obudowa i przednia szyba w aluminiowej ramce
|
| Sposób montażu |
Możliwy montaż panelowy
|
| Liczba gniazd |
1 (do kart SD)
|
| Kategoria produktu |
Panel PC
|
| Protokół |
EtherNet/IP
MODBUS Inne systemy magistralne |
| Zgodność z RoHs |
Tak
|
| Oprogramowanie |
Galileo lub inne
|
| Typ |
Komputer przemysłowy
|
| Używane z |
XP500
|
| Rodzaj napięcia |
DC - prąd stały
|
| Czas podtrzymania |
5 lat, przeciętnie (czas przy zerowym napięciu)
|
| Czas pracy akumulatora |
Przeciętnie 5 lat
|
| System operacyjny |
Windows 10
|