Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

360040
Kod modelu: HLR15/1(DC)600V

Eaton Moeller series HLR przekaźnik statyczny, 1-fazowy, 20 A, 600–600 V, DC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series HLR solid state relay
Numer katalogowy
360040
EAN
4015081998081
Długość/głębokość produktu
103.5 mm
Wysokość produktu
110 mm
Szerokość produktu
17.8 mm
Masa produktu
0.205 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
CE
UL 508
EAC
UL-File No.: E251034, UL report applies to both US and Canada
Kod modelu
HLR15/1(DC)600V

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
9
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
100 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotność względna: 95% (bez kondensacji) przy 40°C
Temp. podczas pracy — maks.
80 °C
Temperatura pracy — min.
-40 °C

Obwód sterujący

Czas zwłoki
1/2 okresu + 500 mikrosekund przy 24 V DC
Czas zwolnienia
1/2 okresu + 500 mikrosekund przy 24 V DC
Napięcie odpadania
1 V DC
Prąd wejściowy
10,3 mA przy 24 V DC
Napięcie przyciągania
3,8 V DC
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
32 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
4 V

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
6
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na życzenie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
21 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
21 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
20 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Napięcie robocze — maks.
600 V
Napięcie robocze — min.
600 V
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-51
20 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-53A
5 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
600 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — min
42 V

Kompatybilność elektromagnetyczna

Wyładowanie w powietrzu
8 kV (zgodnie z IEC/EN 61000-4-2)
Impuls wyzwalający
Główny: 2 kV, 5 kHz PC 1 (zgodnie z IEC/EN 61000-4-4)
Sterowanie: 1 kV, 5 kHz PC 1 (zgodnie z IEC/EN 61000-4-4)
Wyładowanie stykowe
4 kV (zgodnie z IEC/EN 61000-4-2)
Pola elektromagnetyczne
10 V/m, 80–1000 MHz i 1,4–2,0 GHz, PC 1
3 V/m, 2,0–2,7 GHz, PC 1
Odporność na zakłócenia przewodz. w magistrali
10 V/m przy 0,15–80 MHz, PC 1 (zgodnie z IEC EN 61000-4-6)
Klasa zakłóceń radiowych
Klasa A

Features & functions

Typ połącz. elektr. dla obwodu prądu pomocniczego i sterowania
Podłączenie na śrubę
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Podłączenie na śrubę
Cechy
Wersja modułowa
Funkcje
Łączenie przy przejściu przez zero

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP20
Częstotliwość znamionowa
45 Hz–65 Hz
Pozycja montażu
Zamontuj urządzenie w określonej orientacji i nie zasłaniaj radiatora
Liczba faz
1
Liczba lampek kontrolnych
1
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
2
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6 kV (1,2/50 μs)
Seria
HLR
Odporność na wstrząsy
15/11 g/ms (zgodnie z EN 50155, EN 61373)
Typ
Przekaźnik statyczny
Odporność na drgania
2 g/oś (2–100 Hz, IEC 60068-2-6, EN 50155, EN 61373)
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały

Moc znamionowa silnika

Znam. moc rob. przy 220/230 V, 50 Hz
0.37 kW
Znam. moc robocza przy 400 V, 50 Hz
0.75 kW

Wytrzymałość zwarciowa

Znam. warunk. prąd zwarc. (Iq) (koord. typu 1) przy 230 V
15 kA, "FAZ-C16/1"
Znam. warunk. prąd zwarc. (Iq) (koord. typu 2) przy 230 V
100 kA, "FWP-100A22FI"
Znam. warunk. prąd zwarc. Iq (koord. typu 1) przy 380/400/415 V
15 kA, "FAZ-C16/1"
Znam. warunk. prąd zwarc. Iq (koord. typu 2) przy 380/400/415 V
100 kA, "FWP-100A22FI"
Znamionowy prąd zwarciowy 600 Y/347 V, SCCR (UL/CSA)
100 kA, 30 A, charakterystyka J lub CC

Przekroje poprzeczne

Rozmiar wkrętaka
Główny: Pozidriv 2
Sterowanie: Pozidriv 1
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
Główny: 1 x 1–4 mm², 2 x 1–4 mm²
Sterowanie: 1 x 0,5–2,5 mm², 2 x 0,5–2,5 mm²
Pojemność złącza (sztywny)
Główny: 1 x 2,5–6 mm², 2 x 2,5–6 mm²
Sterowanie: 1 x 0,5–2,5 mm², 2 x 0,5–2,5 mm²
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
Główny: 1 x 14–10, 2 x 14–10
Sterowanie: 1 x 18–12, 2 x 18–12
Pojemność zacisku (przewód pleciony)
Główny: 1 x 2,5–6 mm², 2 x 2,5–6 mm²
Sterowanie: 1 x 0,5–2,5 mm², 2 x 0,5–2,5 mm²
Moment dokręcania
Główny: 2 Nm (17,7 lb-in)
Sterowanie: 0,5 Nm (4,4 lb-in)

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015