Seria Eaton Moeller HLR przekaźnik statyczny, 1-faza, 25 A, 600–600 V, AC/DC
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series HLR solid state relay
|
| Numer katalogowy |
360045
|
| EAN |
4015081998128
|
| Długość/głębokość produktu |
103.5 mm
|
| Wysokość produktu |
110 mm
|
| Szerokość produktu |
17.8 mm
|
| Masa produktu |
0.205 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
CE
UL 508 EAC UL-File No.: E251034, UL report applies to both US and Canada |
| Kod modelu |
HLR25/1(AC)600V
|
| Wysokość n.p.m. |
9
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
100 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotność względna: 95% (bez kondensacji) przy 40°C
|
| Temp. podczas pracy — maks. |
80 °C
|
| Temperatura pracy — min. |
-40 °C
|
| Czas zwłoki |
2 okresy przy 230 V AC
|
| Czas zwolnienia |
1/2 okresu + 40 mikrosekund przy 230 V DC
|
| Napięcie odpadania |
5 V AC
|
| Prąd wejściowy |
5 mA przy 230 V AC
|
| Napięcie przyciągania |
20 V AC
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
275 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
20 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
275 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
20 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
190 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
24 V
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
6
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Na życzenie
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
25 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
25 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
25 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Napięcie robocze — maks. |
600 V
|
| Napięcie robocze — min. |
600 V
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-51 |
25 A
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-53A |
5 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
600 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — min |
42 V
|
| Wyładowanie w powietrzu |
8 kV (zgodnie z IEC/EN 61000-4-2)
|
| Impuls wyzwalający |
Główny: 2 kV, 5 kHz PC 1 (zgodnie z IEC/EN 61000-4-4)
Sterowanie: 1 kV, 5 kHz PC 1 (zgodnie z IEC/EN 61000-4-4) |
| Wyładowanie stykowe |
4 kV (zgodnie z IEC/EN 61000-4-2)
|
| Pola elektromagnetyczne |
10 V/m, 80–1000 MHz i 1,4–2,0 GHz, PC 1
3 V/m, 2,0–2,7 GHz, PC 1 |
| Odporność na zakłócenia przewodz. w magistrali |
10 V/m przy 0,15–80 MHz, PC 1 (zgodnie z IEC EN 61000-4-6)
|
| Klasa zakłóceń radiowych |
Klasa A
|
| Typ połącz. elektr. dla obwodu prądu pomocniczego i sterowania |
Podłączenie na śrubę
|
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego |
Podłączenie na śrubę
|
| Cechy |
Wersja modułowa
|
| Funkcje |
Łączenie przy przejściu przez zero
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Częstotliwość znamionowa |
45 Hz–65 Hz
|
| Pozycja montażu |
Zamontuj urządzenie w określonej orientacji i nie zasłaniaj radiatora
|
| Liczba faz |
1
|
| Liczba lampek kontrolnych |
1
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6 kV (1,2/50 μs)
|
| Seria |
HLR
|
| Odporność na wstrząsy |
15/11 g/ms (zgodnie z EN 50155, EN 61373)
|
| Typ |
Przekaźnik statyczny
|
| Odporność na drgania |
2 g/oś (2–100 Hz, IEC 60068-2-6, EN 50155, EN 61373)
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Znam. moc rob. przy 220/230 V, 50 Hz |
0.37 kW
|
| Znam. moc robocza przy 400 V, 50 Hz |
0.75 kW
|
| Znam. warunk. prąd zwarc. (Iq) (koord. typu 1) przy 230 V |
15 kA, "FAZ-C25/1"
|
| Znam. warunk. prąd zwarc. (Iq) (koord. typu 2) przy 230 V |
100 kA, "FWP-80A22FI"
|
| Znam. warunk. prąd zwarc. Iq (koord. typu 1) przy 380/400/415 V |
15 kA, "FAZ-C25/1"
|
| Znam. warunk. prąd zwarc. Iq (koord. typu 2) przy 380/400/415 V |
100 kA, "FWP-80A22FI"
|
| Znamionowy prąd zwarciowy 600 Y/347 V, SCCR (UL/CSA) |
100 kA, 30 A, charakterystyka J lub CC
|
| Rozmiar wkrętaka |
Główny: Pozidriv 2
Sterowanie: Pozidriv 1 |
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
Główny: 1 x 1–4 mm², 2 x 1–4 mm²
Sterowanie: 1 x 0,5–2,5 mm², 2 x 0,5–2,5 mm² |
| Pojemność złącza (sztywny) |
Główny: 1 x 2,5–6 mm², 2 x 2,5–6 mm²
Sterowanie: 1 x 0,5–2,5 mm², 2 x 0,5–2,5 mm² |
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
Główny: 1 x 14–10, 2 x 14–10
Sterowanie: 1 x 18–12, 2 x 18–12 |
| Pojemność zacisku (przewód pleciony) |
Główny: 1 x 2,5–6 mm², 2 x 2,5–6 mm²
Sterowanie: 1 x 0,5–2,5 mm², 2 x 0,5–2,5 mm² |
| Moment dokręcania |
Główny: 2 Nm (17,7 lb-in)
Sterowanie: 0,5 Nm (4,4 lb-in) |
Support from Eaton
Contact us
+359884477015