Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

360047
Kod modelu: HLR20/3(AC)600V

Seria Eaton Moeller HLR przekaźnik statyczny, 3-faze, 20 A, 42–660 V, AC/DC

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller series HLR solid state relay
Numer katalogowy
360047
EAN
4015081998142
Długość/głębokość produktu
103 mm
Wysokość produktu
110 mm
Szerokość produktu
54 mm
Masa produktu
0.505 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
CE
UL 508
EAC
CCC
UL-File No.: E251034, UL report applies to both US and Canada
Kod modelu
HLR20/3(AC)600V

General information

Stopień ochrony
IP20
Częstotliwość znamionowa
45 Hz–65 Hz
Pozycja montażu
Zamontuj urządzenie w określonej orientacji i nie zasłaniaj radiatora
Liczba faz
3
Liczba lampek kontrolnych
1
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
2
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6 kV (1,2/50 μs)
Seria
HLR
Odporność na wstrząsy
15/11 g/ms (zgodnie z EN 50155, EN 61373)
Typ
Przekaźnik statyczny
Odporność na drgania
2 g/oś (2–100 Hz, IEC 60068-2-6, EN 50155, EN 61373)
Rodzaj napięcia
AC/DC

Features & Functions

Cechy
Wersja modułowa
Funkcje
Łączenie przy przejściu przez zero
Typ połącz. elektr. dla obwodu prądu pomocniczego i sterowania
Podłączenie na śrubę
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Podłączenie na śrubę

Climatic environmental conditions

Wysokość n.p.m.
9
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
100 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotność względna: 95% (bez kondensacji) przy 40°C
Temperatura pracy — min.
-40 °C
Temp. podczas pracy — maks.
80 °C

Electro magnetic compatibility

Wyładowanie w powietrzu
8 kV (zgodnie z IEC/EN 61000-4-2)
Impuls wyzwalający
Główny: 2 kV, 5 kHz PC 1 (zgodnie z IEC/EN 61000-4-4)
Sterowanie: 1 kV, 5 kHz PC 1 (zgodnie z IEC/EN 61000-4-4)
Wyładowanie stykowe
4 kV (zgodnie z IEC/EN 61000-4-2)
Pola elektromagnetyczne
10 V/m przy 80–1000 MHz i 1,4–2,0 GHz, PC 1 (zgodnie z IEC EN 61000-4-3)
10 V/m przy 2,0–2,7 GHz, PC 1 (zgodnie z IEC EN 61000-4-3)
Odporność na zakłócenia przewodz. w magistrali
10 V/m przy 0,15–80 MHz, PC 1 (zgodnie z IEC EN 61000-4-6)
Klasa zakłóceń radiowych
Klasa A

Terminal capacities

Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
Główny: 1 x 1–4 mm², 2 x 1–4 mm²
Sterowanie: 1 x 0,5–2,5 mm², 2 x 0,5–2,5 mm²
Pojemność złącza (sztywny)
Główny: 1 x 2,5–6 mm², 2 x 2,5–6 mm²
Sterowanie: 1 x 0,5–2,5 mm², 2 x 0,5–2,5 mm²
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
Główny: 1 x 14–10, 2 x 14–10
Sterowanie: 1 x 18–12, 2 x 18–12
Pojemność zacisku (przewód pleciony)
Główny: 1 x 2,5–6 mm², 2 x 2,5–6 mm²
Sterowanie: 1 x 0,5–2,5 mm², 2 x 0,5–2,5 mm²
Moment dokręcania
Główny: 2 Nm (17,7 lb-in)
Sterowanie: 0,5 Nm (4,4 lb-in)
Rozmiar wkrętaka
Główny: Pozidriv 2
Sterowanie: Pozidriv 1

Electrical rating

Napięcie robocze — maks.
660 V
Napięcie robocze — min.
42 V
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-51
20 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-53A
10 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — min
42 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
660 V

Short-circuit rating

Znam. warunk. prąd zwarc. (Iq) (koord. typu 1) przy 230 V
15 kA, "FAZ-C20/3"
Znam. warunk. prąd zwarc. (Iq) (koord. typu 2) przy 230 V
100 kA, "FWP-32G22FI"
Znam. warunk. prąd zwarc. Iq (koord. typu 1) przy 380/400/415 V
15 kA, "FAZ-C20/3"
Znam. warunk. prąd zwarc. Iq (koord. typu 2) przy 380/400/415 V
100 kA, "FWP-32G22FI"

Control circuit

Czas zwłoki
2 okresy przy 230 V AC
Czas zwolnienia
<40 ms
Napięcie odpadania
5 V AC
Prąd wejściowy
18 mA przy 230 V AC
Napięcie przyciągania
20 V AC
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
20 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
275 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
20 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
275 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
24 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
190 V

Motor rating

Znam. moc rob. przy 220/230 V, 50 Hz
2.2 kW
Znam. moc robocza przy 400 V, 50 Hz
4 kW

Design verification

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
58 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
19.3 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
20 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
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
Na życzenie
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
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
6

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015