Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

36ADINA10

Bezpieczniki powietrzne średniego napięcia w standardzie brytyjskim z serii Bussmann firmy Eaton, 10 A, 36 kV, 16 kA, 50,8 x 565 , bez wskaźnika

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Bezpieczniki powietrzne średniego napięcia BS z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
36ADINA10
EAN
5027590478151
Długość/głębokość produktu
567 mm
Wysokość produktu
51.3 mm
Szerokość produktu
51.3 mm
Masa produktu
0.001 g
Zgodność/zgodności
BS 2692-1
Certyfikat(y)
Certyfikat KEMA

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
10 A
Rozmiar bezpiecznika
50,8 x 565 mm
Zdolność wyłączania
16 kA
Sposób instalacji
Powietrze
Kategoria wydajności wg IEC 60282-1
Dobezpieczanie
Zastosowanie produktu
Zabezpieczenie transformatora po stronie pierwotnej
Częstotliwość znamionowa — maks.
50 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Standard złącza
Standard brytyjski
Kategoria użytkowa
Inne
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Z wybijakiem
Nie
Klasa
Klasa dobezpieczeniowa (back-up)
Kształt bezpiecznika
Cylindryczny
Średnica bezpiecznika
51 mm
Wartość znamionowa przerywania
16 kAIC
Rozmiar
51 x 565 mm
Sposób montażu
klipsy
Napięcie znamionowe
36 kV
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
Zabezpieczenie transformatora po stronie pierwotnej
Typ bezpiecznika
ADIN

Eksport specyfikacji produktu