Bezpieczniki powietrzne średniego napięcia w standardzie brytyjskim z serii Bussmann firmy Eaton, 40 A, 36 kV, 25 kA, 76,2 x 565 , z wybijakiem
| Nazwa produktu |
Bezpieczniki powietrzne średniego napięcia BS z serii Bussmann firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
36AFIHO40
|
| EAN |
5027590045230
|
| Długość/głębokość produktu |
565 mm
|
| Wysokość produktu |
76.2 mm
|
| Szerokość produktu |
76.2 mm
|
| Masa produktu |
6714 g
|
| Zgodność/zgodności |
BS 2692-1
|
| Certyfikat(y) |
BS
|
| Kod modelu |
36KV 40AMP 3"" AIR FUSE
|
| Wartość znamionowa prądu |
40 A
|
| Rozmiar bezpiecznika |
76,2 x 565 mm
|
| Zdolność wyłączania |
25 kA
|
| Sposób instalacji |
Powietrzny
|
| Kategoria wydajności wg IEC 60282-1 |
Dobezpieczaniowy (back-up)
|
| Zastosowanie produktu |
Zabezpieczenie transformatora po stronie pierwotnej
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
50 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
50 Hz
|
| Charakterystyka wyzwalania |
Inne maszyny
|
| Standard złącza |
Standard brytyjski,
|
| Kategoria użytkowa |
Inne maszyny
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Z wybijakiem |
Tak
|
| Klasa |
Klasa dobezpieczeniowa (back-up)
|
| Kształt bezpiecznika |
Cylindryczny, przesunięte uchwyty podwójnie przykręcane
|
| Średnica bezpiecznika |
76 mm
|
| Wartość znamionowa przerywania |
25 kAIC
|
| Rozmiar |
76,2 x 565 mm
|
| Sposób montażu |
klipsy
|
| Napięcie znamionowe |
36 kV
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
|
| Typ bezpiecznika |
AFIH
|