Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

36AFINF10

Eaton Bussmann seria bezpieczników powietrznych BS średniego napięcia, 10 A, AC 36 kV, 76,2 x 565 mm, back-up, BS

General specifications

Nazwa produktu
Bezpieczniki powietrzne średniego napięcia BS z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
36AFINF10
EAN
5027590099783
Długość/głębokość produktu
565 mm
Wysokość produktu
76.2 mm
Szerokość produktu
76.2 mm
Masa produktu
6600 g
Zgodność/zgodności
BS 2692-1
Certyfikat(y)
BS

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
10 A
Rozmiar bezpiecznika
76,2 x 565 mm
Zdolność wyłączania
16 kA
Sposób instalacji
Powietrze
Kategoria wydajności wg IEC 60282-1
Dobezpieczanie
Zastosowanie produktu
Zabezpieczenie transformatora po stronie pierwotnej
Częstotliwość znamionowa — maks.
50 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Charakterystyka wyzwalania
Inne maszyny
Standard złącza
Standard brytyjski
Kategoria użytkowa
Inne maszyny
Rodzaj napięcia
AC–prąd zmienny
Z wybijakiem
Nie
Klasa
Klasa dobezpieczeniowa (back-up)
Kształt bezpiecznika
Cylindryczny, przesunięte uchwyty podwójnie przykręcane
Średnica bezpiecznika
76 mm
Rozmiar
76,2 x 565 mm
Sposób montażu
klipsy
Napięcie znamionowe
36 kV
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
  • zabezpieczenie transformatorów po stronie pierwotnej
  • stosowane w zespołach bezpiecznikowo-łącznikowych, podstawach bezpiecznikowych oraz łącznikach bezpiecznikowych
Typ bezpiecznika
AFIN

Eksport specyfikacji produktu