Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

36AFKHA71

Bezpieczniki powietrzne średniego napięcia w standardzie brytyjskim z serii Bussmann firmy Eaton, 71 A, 36 kV, 25 kA, 76,2 x 914 , z wybijakiem

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Bezpieczniki powietrzne średniego napięcia BS z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
36AFKHA71
EAN
5027590095655
Długość/głębokość produktu
914 mm
Wysokość produktu
76.2 mm
Szerokość produktu
76.2 mm
Masa produktu
9700 g
Zgodność/zgodności
BS 2692-1
Certyfikat(y)
BS

Specyfikacje produktu

Używane z
Zacisk bezpiecznika A3354730
Wartość znamionowa prądu
71 A
Rozmiar bezpiecznika
76,2 x 914 mm
Zdolność wyłączania
25 kA
Sposób instalacji
Powietrze
Kategoria wydajności wg IEC 60282-1
Dobezpieczanie
Zastosowanie produktu
Zabezpieczenie transformatora po stronie pierwotnej
Częstotliwość znamionowa — maks.
50 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Charakterystyka wyzwalania
Inne maszyny
Standard złącza
Standard brytyjski
Kategoria użytkowa
Inne maszyny
Rodzaj napięcia
AC–prąd zmienny
Z wybijakiem
Tak
Klasa
Klasa dobezpieczeniowa (back-up)
Kształt bezpiecznika
Cylindryczny
Całka przedłukowa (I2T)
5.5 x 103
Rezystancja
32,5 Ohm
Średnica bezpiecznika
76 mm
Wartość znamionowa przerywania
25 kAIC
Rozmiar
76,2 x 914 mm
Sposób montażu
klipsy
Napięcie znamionowe
36 kV
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
  • zabezpieczenie transformatorów po stronie pierwotnej
  • stosowane w zespołach bezpiecznikowo-łącznikowych, podstawach bezpiecznikowych oraz łącznikach bezpiecznikowych
Typ bezpiecznika
AFKH

Eksport specyfikacji produktu