Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

38MCQD

Eaton Crouse-Hinds series Quick-Lok Pro connector, AC/MC and FMC, Duplex, Zinc die cast, 3/8"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Quick-Lok Pro connector
Catalog Number
38MCQD
UPC
662277071758
Product Length/Depth
2.16 in
Product Height
1.08 in
Product Width
1.94 in
Product Weight
0.11 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
AC/MC and FMC
Connector type
Duplex
Trade size
3/8"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.