Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

3.6ABWNA6.3
Kod modelu: 3.6KV 6.3A FUSE

Wkładka bezpiecznikowa VT, Średnie napięcie, 6,3 A, AC 3,6 kV, 25,4 x 142 mm, zapasowy, BS, IEC, brak uchwytów

General specifications

Nazwa produktu
Bezpieczniki średniego napięcia z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
3.6ABWNA6.3
EAN
5027590039697
UPC
051712834636
Długość/głębokość produktu
142 mm
Wysokość produktu
25.4 mm
Szerokość produktu
25.4 mm
Masa produktu
621 g
Certyfikat(y)
IEC60282-1
Kod modelu
3.6KV 6.3A FUSE

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
6.3 A
Zdolność wyłączania
50 kA
Klasa
Klasa dobezpieczeniowa (back-up)
Rezystancja
0,36 Ohm
Napięcie znamionowe
3,6 kV

Product specifications

Zastosowanie
Ochrona transformatorów pomocniczych
Rozmiar bezpiecznika
142 x 25,4 mm
Standard złącza
Standard brytyjski

Eksport specyfikacji produktu