Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

3.6WDFHA63

Bezpiecznik silnikowy średniego napięcia z serii Eaton Bussmann, 63 A, 3,6 kV, 51 x 254 mm, z wybijakiem

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Bezpieczniki silnikowe średniego napięcia z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
3.6WDFHA63
EAN
5027590474139
Długość/głębokość produktu
254 mm
Wysokość produktu
51 mm
Szerokość produktu
51 mm
Masa produktu
1460 g
Zgodność/zgodności
BS 2692-1

Kompatybilny klips bezpiecznikowy

Używane z
A3354710 Klips do bezpiecznika z niklowanej miedzi

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
63 A
Zdolność wyłączania
50 A
Klasa
Klasa dobezpieczeniowa (back-up)
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Napięcie znamionowe
3,6 kV

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Ochrona silnika
Rozmiar bezpiecznika
51 x 254 mm
Standard złącza
Standard brytyjski

Eksport specyfikacji produktu