Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

3.6WDFHA80

Wkładka topikowa silnikowa, średniego napięcia, 80 A, AC 3,6 kV, 51 x 254 mm, back-up, BS, z wybijakiem, brak uchwytów

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik silnikowy średniego napięcia o wymiarach zgodnych z normą brytyjską, zgodny z IEC
Numer katalogowy
3.6WDFHA80
EAN
5027590474146
Długość/głębokość produktu
254 mm
Wysokość produktu
51 mm
Szerokość produktu
51 mm
Masa produktu
1460 g
Zgodność/zgodności
BS 2692-1

Kompatybilny klips bezpiecznikowy

Używane z
A3354710 Klips bezpiecznikowy z niklowanej miedzi

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
80 A
Zdolność wyłączania
50 A
Klasa
Klasa dobezpieczeniowa (back-up)
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Napięcie znamionowe
3,6 kV

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Ochrona silnika
Rozmiar bezpiecznika
51 x 254 mm
Standard złącza
Standard brytyjski

Eksport specyfikacji produktu