Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

3.6WDFHF125

Wkładka topikowa silnika, Średnie napięcie, 125 A, AC 3,6 kV, 51 x 356 mm, zapasowa, BS, z naklejką, uchwyty typu 50

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik silnikowy średniego napięcia o wymiarach zgodnych z normą brytyjską, zgodny z IEC
Numer katalogowy
3.6WDFHF125
EAN
5027590474160
Długość/głębokość produktu
254 mm
Wysokość produktu
51 mm
Szerokość produktu
51 mm
Masa produktu
1460 g
Zgodność/zgodności
BS 2692-1
Certyfikat(y)
KEMA

Kompatybilny klips bezpiecznikowy

Używane z
A3354710 Klips do bezpiecznika z niklowanej miedzi

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
125 A
Klasa
Klasa zapasowa
Napięcie znamionowe
3,6 kV

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Zabezpieczenie silnikowe
Rozmiar bezpiecznika
51 x 254 mm

Eksport specyfikacji produktu