Wkładka bezpiecznikowa silnika, Średnie napięcie, 100 A, AC 3,6 kV, 51 x 254 mm, Zapasowa, Zgodna z normą brytyjską, z wybijakiem.
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik silnikowy średniego napięcia o wymiarach zgodnych z normą brytyjską, zgodny z IEC
|
| Numer katalogowy |
3.6WDFHL100
|
| EAN |
5027590474177
|
| Długość/głębokość produktu |
254 mm
|
| Wysokość produktu |
51 mm
|
| Szerokość produktu |
51 mm
|
| Masa produktu |
1460 g
|
| Zgodność/zgodności |
BS 2692-1
|
| Używane z |
A3354710 Klips bezpiecznikowy z niklowanej miedzi
|
| Wartość znamionowa prądu |
100 A
|
| Zdolność wyłączania |
50 A
|
| Klasa |
Klasa zapasowa
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
50 Hz
|
| Napięcie znamionowe |
3,6 kV
|
| Zastosowanie |
Ochrona silnika
|
| Rozmiar bezpiecznika |
51 x 254 mm
|
| Standard złącza |
Norma brytyjska
|