Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

3.6WDFHO100
3.6KV 100Amp 2"" 'O' MOTORSTART FUSE

Bezpiecznik silnikowy średniego napięcia serii Eaton Bussmann, 100 A, 3,6 KV, 51 x 254 mm, bez wskaźnika

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Bezpieczniki silnikowe średniego napięcia z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
3.6WDFHO100
EAN
5027590474221
UPC
051712500159
Długość/głębokość produktu
254 mm
Wysokość produktu
51 mm
Szerokość produktu
51 mm
Masa produktu
1460 g
Zgodność/zgodności
BS 2692-1
Kod modelu
3.6KV 100Amp 2"" 'O' MOTORSTART FUSE

Kompatybilny klips bezpiecznikowy

Używane z
A3354710 Klips do bezpiecznika z niklowanej miedzi

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
100 A
Zdolność wyłączania
50 A
Klasa
Klasa dobezpieczeniowa (back-up)
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Rezystancja
2,87 Ohm
Napięcie znamionowe
3,6 kV
Straty mocy w watach
39 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Ochrona silnika
Rozmiar bezpiecznika
51 x 254 mm
Standard złącza
Standard brytyjski

Eksport specyfikacji produktu