Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

3.6WDFHO50

Wkładka bezpiecznikowa silnikowa, Średnie napięcie, 50 A, AC 3,6 kV, 51 x 254 mm, back-up, BS, z wybijakiem, Styl O uchwytów HS

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik silnikowy średniego napięcia o wymiarach zgodnych z normą brytyjską, zgodny z IEC
Numer katalogowy
3.6WDFHO50
EAN
5027590474245
Długość/głębokość produktu
254 mm
Wysokość produktu
51 mm
Szerokość produktu
51 mm
Masa produktu
1460 g
Zgodność/zgodności
BS 2692-1

Kompatybilny klips bezpiecznikowy

Używane z
A3354710 Klips bezpiecznikowy z niklowanej miedzi

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
50 A
Zdolność wyłączania
50 A
Klasa
Klasa zapasowa
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Rezystancja
6,61 oma
Napięcie znamionowe
3,6 kV
Straty mocy w watach
21 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Ochrona silnika
Rozmiar bezpiecznika
51 x 254 mm
Standard złącza
Norma brytyjska

Eksport specyfikacji produktu