Wkładka topikowa silnika, średnie napięcie, 125 A, 3,6 kV AC, 51 x 356 mm, dobezpieczający, BS
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik silnikowy średniego napięcia o wymiarach zgodnych z normą brytyjską, zgodny z IEC
|
| Numer katalogowy |
3.6WDFNF125
|
| EAN |
5027590474290
|
| Długość/głębokość produktu |
254 mm
|
| Wysokość produktu |
51 mm
|
| Szerokość produktu |
51 mm
|
| Masa produktu |
0.001 g
|
| Zgodność/zgodności |
Kontakt z producentem
|
| Używane z |
A3354710 Klips bezpiecznikowy z niklowanej miedzi
|
| Wartość znamionowa prądu |
25 A
|
| Zdolność wyłączania |
50 A
|
| Klasa |
Klasa zapasowa
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
50 Hz
|
| Napięcie znamionowe |
3,6 kV
|
| Zastosowanie |
Ochrona silnika
|
| Rozmiar bezpiecznika |
51 x 254 mm
|
| Standard złącza |
Norma brytyjska
|