Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

3.6WDFNO80

Wkładka bezpiecznikowa silnika, Średnie napięcie, 80 A, AC 3,6 kV, 51 x 285 mm, zapasowa, Zgodna z normą brytyjską, HS

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik silnikowy średniego napięcia o wymiarach zgodnych z normą brytyjską, zgodny z IEC
Numer katalogowy
3.6WDFNO80
EAN
5027590474375
Długość/głębokość produktu
254 mm
Wysokość produktu
51 mm
Szerokość produktu
51 mm
Masa produktu
1500 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z producentem

Kompatybilny klips bezpiecznikowy

Używane z
A3354710 Klips bezpiecznikowy z niklowanej miedzi

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
80 A
Zdolność wyłączania
50 A
Klasa
Klasa zapasowa
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Napięcie znamionowe
3,6 kV

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Ochrona silnika
Rozmiar bezpiecznika
51 x 254 mm
Standard złącza
Norma brytyjska

Eksport specyfikacji produktu