Wkładka topikowa silnika, średnie napięcie, 50 A, 3,6 kV AC, DIN 43625 2", 51 x 292 mm, dobezpieczający, DIN, z wybijakiem HS
| Nazwa produktu |
Bezpieczniki silnikowe średniego napięcia z serii Bussmann firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
3.6WDLSJ50
|
| EAN |
5027590080484
|
| UPC |
051712525374
|
| Długość/głębokość produktu |
292 mm
|
| Wysokość produktu |
292 mm
|
| Szerokość produktu |
51 mm
|
| Masa produktu |
1630 g
|
| Zgodność/zgodności |
VDE 0670-4
DIN 43625 |
| Certyfikat(y) |
IEC60282-1
|
| Używane z |
A3354710 Klips bezpiecznikowy z niklowanej miedzi
|
| Wartość znamionowa prądu |
50 A
|
| Zdolność wyłączania |
50 A
|
| Klasa |
Klasa zapasowa
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
50 Hz
|
| Rezystancja |
7,73 omów
|
| Napięcie znamionowe |
3,6 kV
|
| Straty mocy w watach |
27 W
|
| Zastosowanie |
Ochrona silnika
|
| Rozmiar bezpiecznika |
51 x 292 mm
|
| Standard złącza |
DIN
|