Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

3.6WDLSJ63
3.6KV 63AMP 2"" 'J' MOTORSTART FUSE

Wkładka topikowa silnikowa, Średnie napięcie, 63 A, AC 3,6 KV, DIN 43625 2", 51 x 292 mm, back-up, DIN, z wybijakiem

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Bezpieczniki silnikowe średniego napięcia z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
3.6WDLSJ63
EAN
5027590474412
UPC
051712797580
Długość/głębokość produktu
292 mm
Wysokość produktu
292 mm
Szerokość produktu
51 mm
Masa produktu
4568 g
Zgodność/zgodności
VDE 0670-4
DIN 43625
Certyfikat(y)
IEC60282-1
Kod modelu
3.6KV 63AMP 2"" 'J' MOTORSTART FUSE

Kompatybilny klips bezpiecznikowy

Używane z
A3354710 Klips do bezpiecznika z niklowanej miedzi

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
63 A
Zdolność wyłączania
50 A
Klasa
Klasa dobezpieczeniowa (back-up)
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Rezystancja
5,9 Ohm
Napięcie znamionowe
3,6 kV
Straty mocy w watach
32 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Ochrona silnika
Rozmiar bezpiecznika
51 x 292 mm
Standard złącza
DIN

Eksport specyfikacji produktu