Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

3.6WDLSJ80

Wkładka bezpiecznikowa silnikowa, Średnie napięcie, 80 A, AC 3,6 kV, DIN 43625 2", 51 x 292 mm, back-up DIN, z wybijakiem

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik silnikowy średniego napięcia o wymiarach zgodnych z normą brytyjską, zgodny z IEC
Numer katalogowy
3.6WDLSJ80
EAN
5027590474429
UPC
051712675123
Długość/głębokość produktu
292 mm
Wysokość produktu
292 mm
Szerokość produktu
51 mm
Masa produktu
1630 g
Zgodność/zgodności
VDE 0670-4
DIN 43625
Certyfikat(y)
IEC60282-1

Kompatybilny klips bezpiecznikowy

Używane z
A3354710 Klips bezpiecznikowy z niklowanej miedzi

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
80 A
Zdolność wyłączania
50 A
Klasa
Klasa zapasowa
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Rezystancja
4,12 oma
Napięcie znamionowe
3,6 kV
Straty mocy w watach
37 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Ochrona silnika
Rozmiar bezpiecznika
51 x 292 mm
Standard złącza
DIN

Eksport specyfikacji produktu