Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

3.6WDON680

Wkładka bezpiecznikowa silnika, Średnie napięcie, 80 A, AC 3,6 kV, 51 x 192 mm, zapasowy, BS HS

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik silnikowy średniego napięcia o wymiarach zgodnych z normą brytyjską, zgodny z IEC
Numer katalogowy
3.6WDON680
EAN
5027590474658
Długość/głębokość produktu
192 mm
Wysokość produktu
51 mm
Szerokość produktu
51 mm
Masa produktu
1098 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z producentem

Compatible fuse clip

Używane z
A3354710 Klips bezpiecznikowy z niklowanej miedzi

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
80 A
Zdolność wyłączania
50 A
Klasa
Klasa dobezpieczeniowa (back-up)
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Napięcie znamionowe
3,6 kV

Product specifications

Zastosowanie
Ochrona silnika
Rozmiar bezpiecznika
51 x 192 mm
Standard złącza
Standard brytyjski

Eksport specyfikacji produktu