Wkładka topikowa silnikowa, średniego napięcia, 63 A, AC 3,6 kV, DIN 43625 2", 51 x 192 mm, zapasowy, DIN, z wybijakiem
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik silnikowy średniego napięcia o wymiarach zgodnych z normą brytyjską, zgodny z IEC
|
| Numer katalogowy |
3.6WDOSJ63
|
| EAN |
5027590474689
|
| UPC |
051712525404
|
| Długość/głębokość produktu |
192 mm
|
| Wysokość produktu |
51 mm
|
| Szerokość produktu |
216 mm
|
| Masa produktu |
1100 g
|
| Zgodność/zgodności |
VDE 0670-4
DIN 43625 |
| Certyfikat(y) |
IEC60282-1
|
| Kod modelu |
3.6KV 63A 2"" 'J' MOTORSTART FUSE
|
| Używane z |
A3354710 Klips bezpiecznikowy z niklowanej miedzi
|
| Wartość znamionowa prądu |
63 A
|
| Zdolność wyłączania |
50 A
|
| Klasa |
Klasa zapasowa
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
50 Hz
|
| Rezystancja |
3,68 oma
|
| Napięcie znamionowe |
3,6 kV
|
| Straty mocy w watach |
21 W
|
| Zastosowanie |
Ochrona silnika
|
| Rozmiar bezpiecznika |
51 x 192 mm
|
| Standard złącza |
DIN
|