Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Produkt wycofany z produkcji

3.6WFDNF160

3.6KV 160Amp 3" 'F' Motorstart Fuse N/S

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Bussmann series medium voltage motor fuse
Catalog Number
3.6WFDNF160
EAN
5027590474795
Product Length/Depth
200.6 mm
Product Height
77.72 mm
Product Width
77.72 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
CE

Parametry elektryczne

Amperage Rating
160 A
Breaking capacity
50 kA
Class
Class back-up
Rated frequency - min
50 Hz
Voltage rating
3.6 kV

Specyfikacje produktu

Application
Motor protection
Standard
British Standard

Eksport specyfikacji produktu