Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

3.6WFFHO200
3.6KV 200Amp 3"" 'O' Motorstart Fuse WFF

Bezpiecznik silnikowy średniego napięcia serii Eaton Bussmann, 200 A, 3,6 KV, 76 x 356 mm, bez wskaźnika

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Bezpieczniki silnikowe średniego napięcia z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
3.6WFFHO200
EAN
5027590474870
UPC
051712834773
Długość/głębokość produktu
254 mm
Wysokość produktu
76 mm
Szerokość produktu
76 mm
Masa produktu
3200 g
Zgodność/zgodności
BS 2692-1
Kod modelu
3.6KV 200Amp 3"" 'O' Motorstart Fuse WFF

Kompatybilny klips bezpiecznikowy

Używane z
A3354730 Klips do bezpiecznika z niklowanej miedzi

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
200 A
Zdolność wyłączania
50 A
Klasa
Klasa dobezpieczeniowa (back-up)
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Rezystancja
1,24 Ohm
Napięcie znamionowe
3,6 kV
Straty mocy w watach
67 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Ochrona silnika
Rozmiar bezpiecznika
76 x 254 mm
Standard złącza
Standard brytyjski

Eksport specyfikacji produktu