Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

3KTH

Seria Eaton Bussmann, szybki bezpiecznik trakcyjny, 690 Vac, 500 V DC, 3A, Brak, Bezpiecznik

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
Numer katalogowy
3KTH
EAN
5027590478748
UPC
051712834582
Długość/głębokość produktu
156 mm
Wysokość produktu
27.9 mm
Szerokość produktu
27.1 mm
Masa produktu
45.359 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
3 A
Napięcie znamionowe
1200 V
Straty mocy w watach
3.9 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
trakcyjny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.