Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

3P700I
Kod modelu: Eaton 3P Ellipse 700 IEC

UPS Eaton 3P Ellipse IEC, 700 VA, 420 W, wejście: C14, gniazda: (3) C13, (1) C13 tylko z ochroną przepięciową, tower

General specifications

Nazwa produktu
UPS Eaton 3P Ellipse
Numer katalogowy
3P700I
EAN
3553340621291
Długość/głębokość produktu
235 mm
Wysokość produktu
263 mm
Szerokość produktu
81 mm
Masa produktu
3.7 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive
IEC 61643-11
Certyfikat(y)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
CE
UKCA
Ukr
Cm
Kod modelu
Eaton 3P Ellipse 700 IEC

Additional information

Interfejs USB
Nr
Rodzaj budowy
Model wolnostojący
Zawartość pakietu
  • (2) przewody IEC-IEC
  • Szybki start
  • Instrukcje bezpieczeństwa
Faza (wyjście)
1
Automatyczne wyłączanie
Nr
Kolor
Czarny
Sprawność przy maks. obciążeniu
97
Zestaw do montażu w szafach rack
Nr
Faza (wejście)
1
Ochrona przeciwprzepięciowa
Tak

Battery

Rodzaj akumulatora
Szczelne, kwasowo-ołowiowe
Wykres czasu podtrzymywania działania
Liczba akumulatorów
1
Zarządzanie akumulatorem
Wymienne baterie, automatyczny test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem, możliwość zimnego startu
Parametry znamionowe akumulatora
12 V / 7 Ah
Zwiększone możliwości akumulatora
Nie

Communication

Zawiera kartę sieciową
Nr
Interfejs Ethernet
Nr
Interfejs użytkownika
Wyświetlacz LED
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nr
Gniazda rozszerzeń
Nie
Rodzaj interfejsu
Brak

Electrical input

Złącze wejściowe
C14
Napięcie znamionowe wejściowe
Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
Częstotliwość znamionowa
50–60 Hz
Zakres napięcia wejściowego
184–264 V (regulowany do 161–284 V)
Zakres częstotliwości wejściowych
46–70 Hz

Electrical output

Gniazdo
(3) C13, (1) C13 tylko z ochroną przepięciową
Zakres napięcia
230 V
Moc
420 W
Wyjściowy współczynnik mocy
0,6
Zakres napięcia wyjściowego
184 - 264 V (regulowany do 161 - 284 V)
Napięcie znamionowe wyjściowe
Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
Typ zasilania
1
Topologia
Offline
Wartość znamionowa VA
700 VA

Environmental

Wysokość n.p.m.
3000 m
Poziom hałasu
<25 dB w odległości 1 m
Zakres temperatury
od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Wilgotność względna
0 – 95% (bez kondensacji)

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.