UPS Eaton 3S Gen2 DIN, 700 VA, 420 W, wejście: Schuko, wyjścia: (4) Schuko, (4) Schuko tylko z ochroną przeciwprzepięciową, komunikacja USB, (2) USB do ładowania, tower
| Nazwa produktu |
Zasilacz UPS 2. generacji Eaton 3S
|
| Numer katalogowy |
3S700D
|
| UPC |
743172101761
|
| Długość/głębokość produktu |
83.5 mm
|
| Wysokość produktu |
170 mm
|
| Szerokość produktu |
335 mm
|
| Masa produktu |
4.2 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
|
| Certyfikat(y) |
CE
IEC/EN 62040-2 EAC IEC/EN 62040-1 |
| Automatyczne wyłączanie |
Tak
|
| Kolor |
Czarny/biały
|
| Rodzaj budowy |
Model wolnostojący
|
| Sprawność przy maks. obciążeniu |
98
|
| Zawartość pakietu |
|
| Faza (wejście) |
1
|
| Faza (wyjście) |
1
|
| Zestaw do montażu w szafach rack |
Brak
|
| Ochrona przeciwprzepięciowa |
Tak
|
| Zarządzanie akumulatorem |
Wymienne baterie, automatyczny test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem, możliwość zimnego startu
|
| Liczba akumulatorów |
1
|
| Parametry znamionowe akumulatora |
12 V / 7 Ah
|
| Wymiana akumulatorów |
Możliwość wymiany przez użytkownika
|
| Rodzaj akumulatora |
Szczelne, kwasowo-ołowiowe
|
| Zwiększone możliwości akumulatora |
Nie
|
| Wykres czasu podtrzymywania działania |
Pokaż wykres czasu podtrzymania
|
| Łączność |
Port USB (HID)
|
| Interfejs Ethernet |
Brak
|
| Gniazda rozszerzeń |
Nie
|
| Zawiera kartę sieciową |
Brak
|
| Bezpotencjałowy zestyk przełączający |
Brak
|
| Kompatybilność oprogramowania |
Eaton UPS Companion (umożliwia bezpieczne zamknięcie systemu, pomiar zużycia energii oraz konfigurację ustawień zasilacza UPS)
|
| Rodzaj interfejsu |
Port USB
|
| Interfejs użytkownika |
LED
|
| Złącze wejściowe |
Inne
|
| Długość przewodu wejściowego |
1,5 m
|
| Zakres częstotliwości wejściowych |
46-70 Hz
|
| Napięcie znamionowe wejściowe |
Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
|
| Zakres napięcia wejściowego |
184 - 264 V (regulowany do 161 - 284 V)
|
| Częstotliwość znamionowa |
50 / 60 Hz
|
| Typ zasilania |
1
|
| Napięcie znamionowe wyjściowe |
Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
|
| Wyjściowy współczynnik mocy |
0,6
|
| Zakres napięcia wyjściowego |
184 - 264 V (regulowany do 161 - 284 V)
|
| Gniazdo |
(4) Schuko, (4) Schuko tylko z ochroną przepięciową
|
| Topologia |
Offline
|
| Wartość znamionowa VA |
700 VA
|
| Zakres napięcia |
230 V
|
| Rozdział zniekształcenia napięcia wyjściow. (obciążenie liniowe) — maks. |
0
|
| Moc |
420 W
|
| Wysokość n.p.m. |
2000 m
|
| Poziom hałasu |
<25 dB w odległości 1 m
|
| Wilgotność względna |
0-85%, bez kondensacji
|