| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
400CMMT
|
| EAN |
5027590082808
|
| Długość/głębokość produktu |
9.8 mm
|
| Wysokość produktu |
5.6 mm
|
| Szerokość produktu |
12 mm
|
| Masa produktu |
480 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
BS88
IEC 60269 UL Recognized |
| Wartość znamionowa prądu |
400 A
|
| Zdolność wyłączania |
200 kA
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Nie
|
| Kategoria użytkowa |
aR (ochrona półprzewodników)
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
200 kA
|
| Napięcie znamionowe AC |
690 V
|
| Rozstaw przyłączy |
110 mm
|
| Rozmiar montażowy |
M10
|
| Typ prądu |
AC - prąd zmienny
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Straty mocy w watach |
60 W
|
| Kształt bezpiecznika |
Zaciski przykręcane centralnie, cylindryczny podwójny
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
21000
|
| Kolor |
Brak
|
| Rozmiar |
Inne
|
| Rodzaj opakowania |
standardowe
|
| Napięcie znamionowe |
690 V
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|
| Typ bezpiecznika |
CMMT
|
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
Inne
|