Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

400P09C

Bezpiecznik niskonapięciowy serii Eaton Bussmann, standard brytyjski, 400 A, 600 V AC, 250 V DC, HRCII-MISC, 59 x 136 mm, gL/gG

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
400P09C
EAN
5027590047012
UPC
051712551205
Długość/głębokość produktu
136 mm
Wysokość produktu
59 mm
Szerokość produktu
59 mm
Masa produktu
0.9 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
400 A
Typ konstrukcji
HRCII-MISC
Typ prądu
AC/DC
Rozmiar montażowy
M8
Rozstaw przyłączy
113 mm
Zdolność wyłączania
200 kA
Częst. znamionowa — maks.
50 Hz
Znamionowa zdolność łączeniowa
200 kA
Napięcie znamionowe AC
600 V
Napięcie znamionowe DC
250 V
Klasa
Klasa gG/gL
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Kolor
Brak
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak
Rodzaj połączenia
Przykręcane
Rozmiar
Inne
Kształt bezpiecznika
Zaciski przykręcane centralnie
Rodzaj napięcia
AC/DC
Materiał
Korpus ceramiczny
Napięcie znamionowe
600 V
Typ
Bezpiecznik w standardzie kanadyjskim
Zastosowanie
zastosowania ogólnoprzemysłowe
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne

Eksport specyfikacji produktu