Niskonapięciowy bezpiecznik standardu brytyjskiego seria Eaton Bussmann, 400 A, 660 V AC, 59 x 111 mm, gL/gG
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
400P20
|
| EAN |
5027590047074
|
| Długość/głębokość produktu |
85 mm
|
| Wysokość produktu |
117 mm
|
| Szerokość produktu |
85 mm
|
| Masa produktu |
624 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
BS88
IEC 60269 EAC |
| Wartość znamionowa prądu |
400 A
|
| Typ prądu |
AC–prąd zmienny
|
| Rozmiar montażowy |
M8
|
| Rozstaw przyłączy |
92.5 mm
|
| Zdolność wyłączania |
80 kA
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
80 kA
|
| Napięcie znamionowe AC |
660 V
|
| Klasa |
Klasa gG/gL
|
| Kategoria użytkowa |
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
|
| Kolor |
Brak
|
| Wartość znamionowa przerywania |
80 kAIC
|
| Wskaźnik bezpiecznika |
Brak
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Brak
|
| Straty mocy w watach |
32 W
|
| Rodzaj połączenia |
Rozstaw mocowania 92,5 mm
|
| Budowa |
BS88
|
| Rozmiar |
Inne maszyny
|
| Kształt bezpiecznika |
Przesunięte zaciski przykręcane szczelinowe
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Napięcie znamionowe |
660 V
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
zastosowania ogólnoprzemysłowe
|
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
Inne maszyny
|