Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

400RC

Seria Eaton Bussmann, szybki bezpiecznik trakcyjny, 690 V AC, 500 V DC, 400 A, brak, bezpiecznik, klasa C gL/gG

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
Numer katalogowy
400RC
EAN
5027590047081
UPC
051712565622
Długość/głębokość produktu
231 mm
Wysokość produktu
73 mm
Szerokość produktu
73 mm
Masa produktu
45.3592 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
400 A
Klasa
Charakterystyka gG
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Całka przedłukowa (I2T)
756000
Napięcie znamionowe
750 V
Straty mocy w watach
48 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
trakcyjny
Rozmiar bezpiecznika
73 x 231 mm
Typ bezpiecznika
RC

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.