Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim, szybki, 40 A, AC 690 V, DC 500 V, BS88, 19 x 77 mm, aR, BS
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
40ET
|
| EAN |
5027590480093
|
| UPC |
051712831062
|
| Długość/głębokość produktu |
76 mm
|
| Wysokość produktu |
20 mm
|
| Szerokość produktu |
20 mm
|
| Masa produktu |
39.5 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
Zgodność z IEC
UL Recognized |
| Wartość znamionowa prądu |
40 A
|
| Zdolność wyłączania |
200 kA
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Brak
|
| Kategoria użytkowa |
Inne maszyny
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
200 kA
|
| Całka wyłączania (I2T) |
600
|
| Straty mocy w watach |
9 W
|
| Kształt bezpiecznika |
Przesunięte przykręcane zaciski
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
103
|
| Wartość znamionowa przerywania |
200 kAIC
|
| Rodzaj połączenia |
Zacisk nożowy x zacisk nożowy
|
| Rozmiar |
Inne
|
| Sposób montażu |
Trzpieniowy
|
| Napięcie znamionowe |
690 V
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
ochrona wspólnej szyny DC, napędów DC, przekształtników/prostowników mocy i softstarterów
|