Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

40K07C

Niskonapięciowy bezpiecznik standardu brytyjskiego serii Eaton Bussmann, 40 A, AC 600 V, DC 250 V, HRCII-C, 22 x 87 mm, CSA

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
40K07C
EAN
5027590480116
UPC
051712589093
Długość/głębokość produktu
95 mm
Wysokość produktu
90 mm
Szerokość produktu
118 mm
Masa produktu
51.6 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
40 A
Typ konstrukcji
HRCII-C
Typ prądu
AC/DC
Zdolność wyłączania
200 kA
Częst. znamionowa — maks.
50 Hz
Znamionowa zdolność łączeniowa
200 kA
Napięcie znamionowe AC
600 V
Napięcie znamionowe DC
250 V
Kategoria użytkowa
Inne maszyny
Materiał styku
Styl brytyjski, ograniczanie prądu, HRC Form II
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
200 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nie
Rodzaj połączenia
Przesunięte zaciski nożowe
Rozmiar
Inne
Kształt bezpiecznika
Znaczniki z przykręconymi ostrzami
Rodzaj napięcia
AC/DC
Materiał
Korpus ceramiczny
Napięcie znamionowe
600 V
Typ
Bezpiecznik w standardzie kanadyjskim
Zastosowanie
Zabezpieczenie przewodów
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu