Seria Eaton Bussmann, szybki bezpiecznik trakcyjny, 40 A, 50 kAIC, brak, bezpiecznik, klasa C gL/gG
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
|
| Numer katalogowy |
40KC36
|
| EAN |
5027590480123
|
| UPC |
051712835008
|
| Długość/głębokość produktu |
138 mm
|
| Wysokość produktu |
28 mm
|
| Szerokość produktu |
27 mm
|
| Masa produktu |
149.7 g
|
| Zgodność/zgodności |
Kontakt z zakładem produkcyjnym
|
| Wartość znamionowa prądu |
40 A
|
| Klasa |
Charakterystyka gG
|
| Całka wyłączania (I2T) |
5300 przy 750 V DC
|
| Wartość znamionowa przerywania |
50 kA przy 750 V DC
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
1600
|
| Napięcie znamionowe |
750 V
|
| Straty mocy w watach |
6.8 W
|
| Zastosowanie |
trakcyjny
|
| Rozmiar bezpiecznika |
27 x 138 mm
|
| Typ bezpiecznika |
KC36
|