Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

40KS07

Niskonapięciowy bezpiecznik standardu brytyjskiego serii Eaton Bussmann, 40 A, DC 500 V, V88/A3, 26 x 86 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
40KS07
EAN
5027590480147
Długość/głębokość produktu
86 mm
Wysokość produktu
27 mm
Szerokość produktu
27 mm
Masa produktu
0.001 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
BS88
IEC 60269
EAC

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
40 A
Rozmiar bezpiecznika
BS88/A3
Typ prądu
DC - prąd stały
Rozmiar montażowy
M5
Rozstaw przyłączy
71.5 mm
Zdolność wyłączania
40 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
40 kA
Napięcie znamionowe DC
500 V
Klasa
Klasa gG/gL
Typ bezpiecznika
KS07
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
40 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak
Rodzaj połączenia
Przykręcane
Budowa
BS88/A3
Rozmiar
A3
Kształt bezpiecznika
Znaczniki z przykręconymi ostrzami
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały
Napięcie znamionowe
500 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
zastosowania ogólnoprzemysłowe
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
System bezpieczników E

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.