Bezpiecznik niskonapięciowy serii Eaton Bussmann, standard brytyjski, 40 A, 415 V AC, system C type II, 30 x 57 mm, gL/gG
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
40LR85
|
| EAN |
5027590480161
|
| Długość/głębokość produktu |
56 mm
|
| Wysokość produktu |
31 mm
|
| Szerokość produktu |
31 mm
|
| Masa produktu |
99.1 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
BS
IEC 60269 |
| Kod modelu |
40A,AC 415 V,C type II,30x57 mm LV Fuse
|
| Wartość znamionowa prądu |
40 A
|
| Typ prądu |
AC - prąd zmienny
|
| Zdolność wyłączania |
33 kA
|
| Częst. znamionowa — maks. |
62 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa – min. |
45 Hz
|
| Napięcie znamionowe AC |
415 V
|
| Klasa |
Klasa gG/gL
|
| Typ bezpiecznika |
LR85
|
| Kategoria użytkowa |
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
|
| Wskaźnik bezpiecznika |
Inne maszyny
|
| Straty mocy w watach |
3.5 W
|
| Rodzaj połączenia |
Cylindryczny
|
| Budowa |
System BS C typu II
|
| Rozmiar |
23 x 57 mm
|
| Kształt bezpiecznika |
Cylindryczne
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Materiał |
Ceramiczny
|
| Charakterystyka wyzwalania |
Inne maszyny
|
| Napięcie znamionowe |
415 V
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
ochrona przewodów zasilających do nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych
|
| Zdolność wyłączania przy napięciu znamionowym, AC |
33 kA
|