Niskonapięciowy bezpiecznik NH z serii Bussmann firmy Eaton, nieizolowane uchwyty, 500 V, 40 A, 120 kAIC, Zintegrowany wskaźnik stanu bezpiecznika, podłączenie zacisku nożowego, klasa C gL/gG, korpus prostopadłościenny ze stykami nożowymi, korpus ceramiczny
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowe bezpieczniki NH
|
| Numer katalogowy |
40NHG01B
|
| EAN |
5027590480345
|
| UPC |
051712625951
|
| Długość/głębokość produktu |
135 mm
|
| Wysokość produktu |
58 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
295 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| Kod modelu |
NH FUSE 40A 500V GG/GL SIZE 01
|
| Odpowiednie do |
EBF Pionowa szyna bezpiecznikowa
Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe EBV |
| Wartość znamionowa prądu |
40 A
|
| Zdolność wyłączania |
120 kA
|
| Klasa |
Klasa gG/gL
|
| Częst. znamionowa — maks. |
62 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa – min. |
45 Hz
|
| Napięcie znamionowe |
500 V
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Rozmiar bezpiecznika |
NH0
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Brak
|