Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

40TH1000

Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 40 A, DC 1000 V, 52 x 125 mm

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
Numer katalogowy
40TH1000
EAN
5027590046787
Długość/głębokość produktu
42.9 mm
Wysokość produktu
51.6 mm
Szerokość produktu
125.1 mm
Masa produktu
199 g
Zgodność/zgodności
CE
RoHS
Certyfikat(y)
IEC 60269-1

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
40 A
Napięcie znamionowe
1000 V
Straty mocy w watach
10 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
trakcyjny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.