Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

450G

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 integral gasket cover, Aluminum, 1-1/4" or 1-1/2"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 integral gasket cover
Catalog Number
450G
UPC
662277004442
Product Length/Depth
7.25 in
Product Height
0.5 in
Product Width
2.63 in
Product Weight
0.17 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Aluminum
Trade size
1-1/4" or 1-1/2"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.