Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim, podwójny cylinder, 450 A, 690 V AC/350 V DC (IEC), 700 V AC (UL), klasa aR, zdolność wyłączania 200 kA RMS Sym., 40 kA DC przy 350 V DC (IEC)
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
450MMT
|
| EAN |
5027590047715
|
| UPC |
051712835213
|
| Długość/głębokość produktu |
98 mm
|
| Wysokość produktu |
40 mm
|
| Szerokość produktu |
97 mm
|
| Masa produktu |
478 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
UL Recognized
Zgodność z IEC Designed and tested to BS88 part 4 IEC 60269-4 UL recognized |
| Wartość znamionowa prądu |
450 A
|
| Zdolność wyłączania |
200 kA
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Brak
|
| Kategoria użytkowa |
aR (ochrona półprzewodników)
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
200 kA
|
| Napięcie znamionowe AC |
690 V
|
| Napięcie znamionowe DC |
350 V
|
| Rozstaw przyłączy |
85 mm
|
| Rozmiar montażowy |
M8
|
| Typ prądu |
AC/DC
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
220 000
|
| Straty mocy w watach |
57 W
|
| Kształt bezpiecznika |
Zaciski przykręcane centralnie, cylindryczny podwójny
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
30 000
|
| Kolor |
Brak
|
| Wartość znamionowa przerywania |
200 kA RMS sym (IEC/UL), 40 kA przy 350 V DC (IEC)
|
| Rodzaj połączenia |
Zacisk nożowy x zacisk nożowy
|
| Rozmiar |
Inne
|
| Sposób montażu |
Trzpieniowy
|
| Rodzaj opakowania |
standardowe
|
| Napięcie znamionowe |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|
| Typ bezpiecznika |
MMT
|
| Odpowiednie do |
Zestaw wskaźników wyzwolenia MC-700 (wskaźnik + klipsy)
TI700 Wskaźnik bezpiecznika MAI Mikroprzełącznik/adapter MBI Mikroprzełącznik/adapter |
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
Inne maszyny
|