Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

452

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector, EMT, Straight, Non-insulated, Steel, 1"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector
Catalog Number
452
UPC
784564104526
Product Length/Depth
1.81 in
Product Height
1.38 in
Product Width
1.38 in
Product Weight
0.23 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Trade size
1"
Style
Set screw

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.