Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

455

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector, EMT, Straight, Non-insulated, Steel, Two tightening screws, 2"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector
Catalog Number
455
UPC
784564104557
Product Length/Depth
2.38 in
Product Height
2.44 in
Product Width
2.44 in
Product Weight
0.77 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Two tightening screws
Material
Steel
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Trade size
2"
Style
Set screw

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.