Wkładka topikowa, szybka, 45 A, 690 V AC, 500 V DC, BS88, 18 x 96 mm, aR, BS
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
45AFE
|
| EAN |
5027590480765
|
| Długość/głębokość produktu |
96 mm
|
| Wysokość produktu |
17.7 mm
|
| Szerokość produktu |
19.1 mm
|
| Masa produktu |
40.3 g
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Wartość znamionowa prądu |
45 A
|
| Zdolność wyłączania |
200 kA
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Nr
|
| Kategoria użytkowa |
aR (ochrona półprzewodników)
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
200 kA
|
| Napięcie znamionowe AC |
690 V
|
| Napięcie znamionowe DC |
500 V
|
| Rozstaw przyłączy |
76 mm
|
| Rozmiar montażowy |
M8
|
| Typ prądu |
AC/DC
|
| Straty mocy w watach |
11 W
|
| Kształt bezpiecznika |
Przesunięte szczelinowe zaciski przykręcane
|
| Kolor |
Brak
|
| Rozmiar |
Inne maszyny
|
| Napięcie znamionowe |
690 V
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
Wspólne szyny DC, napędy DC, przetwornice/prostowniki mocy i rozruszniki o obniżonym napięciu
|
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
Inne maszyny
|