Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

461

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling, EMT, Zinc plated steel, 3/4"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling
Catalog Number
461
UPC
784564104618
Product Length/Depth
1.88 in
Product Height
1.13 in
Product Width
1.13 in
Product Weight
0.16 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc plated steel
Conduit type
EMT
Trade size
3/4"
Style
Set screw

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.