Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

466BLACK

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling, Black, EMT, Zinc plated steel, Four tightening screws, 2-1/2"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling
Catalog Number
466BLACK
UPC
662277062541
Product Length/Depth
4 in
Product Height
2.93 in
Product Width
2.93 in
Product Weight
1.3 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Four tightening screws
Material
Zinc plated steel
Conduit type
EMT
Trade size
2-1/2"
Color
Black
Style
Set screw

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.