Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

46KB8

Wkładka bezpiecznikowa wydechowa, średnie napięcie, 8 A, AC 46 kV, 787 mm, ANSI, K szybki, zacisk typu B

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Bezpiecznik wydmuchowy średniego napięcia serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
46KB8
EAN
5027590481007
UPC
051712400787
Długość/głębokość produktu
787 mm
Wysokość produktu
19.1 mm
Szerokość produktu
19.1 mm
Masa produktu
19.64 g
Zgodność/zgodności
ANSI C37.42

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
8 A
Rodzaj charakterystyki prądowej
Typ K – zgodny z wymogami ANSI C 37-42 dla bezpieczników o charakterystyce szybkiej K
Częstotliwość znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Napięcie znamionowe
46 kV

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Funkcja zabezpieczająca transformatora po stronie pierwotnej, zabezpieczenie linii zasilającej, zabezpieczenie baterii kondensatorów
Standard złącza
ANSI
Rodzaj zakończenia
Główka stała

Eksport specyfikacji produktu