Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

46KB80

Wkładka bezpiecznikowa wydmuchowa serii Eaton Bussmann, średnie napięcie, 80 A, 46 kV AC, 787 mm, ANSI, K szybki, zacisk typu B, typ T – ANSI C 37–42, charakt. T, maks. 60 Hz, min. 50 Hz, stały łącznik przyciskowy, AC, żółta, 787 mm, 8 kAIC, 46 kV

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Bezpiecznik wydmuchowy średniego napięcia serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
46KB80
EAN
5027590481014
UPC
051712398763
Długość/głębokość produktu
19 mm
Wysokość produktu
787 mm
Szerokość produktu
19 mm
Masa produktu
26.36 g
Zgodność/zgodności
ANSI C37.42
Certyfikat(y)
CE

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
80 A
Rodzaj charakterystyki prądowej
Typ K – zgodny z wymogami ANSI C 37-42 dla bezpieczników o charakterystyce szybkiej K
Częstotliwość znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Napięcie znamionowe
46 kV

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Funkcja zabezpieczająca transformatora po stronie pierwotnej, zabezpieczenie linii zasilającej, zabezpieczenie baterii kondensatorów
Standard złącza
ANSI
Rodzaj zakończenia
Główka stała

Eksport specyfikacji produktu