Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

46TU2

Wkładka bezpiecznikowa wydechowa, średnie napięcie, 2 A, 46 kV AC, 787 mm, ANSI, T wolny, zacisk typu U

General specifications

Nazwa produktu
Bezpiecznik wydmuchowy średniego napięcia serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
46TU2
EAN
5027590481946
Długość/głębokość produktu
225 mm
Wysokość produktu
76 mm
Szerokość produktu
106 mm
Masa produktu
22.04 g
Certyfikat(y)
ANSI/IEEE Std C37.42

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
2 A
Napięcie znamionowe
46 kV
Rodzaj charakterystyki prądowej
Typ T – zgodny z wymogami ANSI C 37-42 dla bezpieczników o charakterystyce zwłocznej T
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Częstotliwość znamionowa — maks.
60 Hz

Product specifications

Zastosowanie
Funkcja zabezpieczająca transformatora po stronie pierwotnej, zabezpieczenie linii zasilającej, zabezpieczenie baterii kondensatorów
Standard złącza
ANSI
Rodzaj zakończenia
Uniwersalny

Eksport specyfikacji produktu