Wkładka bezpiecznikowa wydechowa, średnie napięcie, 5 A, 46 kV AC, 787 mm, ANSI, T wolny, zacisk typu U
| Nazwa produktu |
Bezpiecznik wydmuchowy średniego napięcia serii Eaton Bussmann
|
| Numer katalogowy |
46TU5
|
| EAN |
5027590481984
|
| Długość/głębokość produktu |
225 mm
|
| Wysokość produktu |
76 mm
|
| Szerokość produktu |
106 mm
|
| Masa produktu |
22.04 g
|
| Certyfikat(y) |
ANSI/IEEE Std C37.42
|
| Wartość znamionowa prądu |
5 A
|
| Rodzaj charakterystyki prądowej |
Typ T – zgodny z wymogami ANSI C 37-42 dla bezpieczników o charakterystyce zwłocznej T
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
60 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
50 Hz
|
| Napięcie znamionowe |
46 kV
|
| Zastosowanie |
Funkcja zabezpieczająca transformatora po stronie pierwotnej, zabezpieczenie linii zasilającej, zabezpieczenie baterii kondensatorów
|
| Standard złącza |
ANSI
|
| Rodzaj zakończenia |
Uniwersalny
|